A belső kondenzvíz biztonságos elvezetéséhez és a kívülről felfröccsenő víz elleni védelemhez (labirintus hatás).
- Cikkszám:
- SZ 2459000
- Termékleírás
- A belső kondenzvíz biztonságos elvezetéséhez és a kívülről felfröccsenő víz elleni védelemhez (labirintushatás). Szükséges furatátmérő 16 mm. (Az AX acéllemezen a furat a fenéken már megvan.)
- Anyag
- Poliamid
- Szín
- RAL 7035 szerű
- Megjegyzés
- Fröccsenő víz ellen is véd, ha a szekrény aljába szakszerűen szerelték be
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 44
- Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 0,03 kg
- Bruttó tömeg
- 0,038 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177023741
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Termékleírás
- SZ KONDENZVÍZ-ELVEZETŐ, 6 DB/CS.
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA