Védőtető AX-hez

Cikkszám: AX 2474010

A lejt?s es?v�d? tet? megb�zhat�an �vja a h�zat az es?t?l �s m�s, fel�lr?l �rkez? szennyez?d�st?l.
Cikkszám:
AX 2474010
Termékleírás
A lejtős esővédő tető megbízhatóan óvja a házat az esőtől és más, felülről érkező szennyeződéstől.
Anyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület
Egyirányú csiszolás, 240-es szemcsenagyság
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek
Dinamikus terhelés esetén felcsavarozható
Méret
Magasság: 43 mm
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
12-es típus
Használható
Házípus: AX
Szélesség: = 760 mm
Mélység: = 300 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,64 kg
Bruttó tömeg
3,94 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177938243
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Termékleírás
AX Esőtető, WD: 760x300 mm, NEMESACÉL
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA
Dokumentációk
Leírás