Csatlakozófelületek meghosszabbításához a ház belsejében – pl. ipari PC-k és kapcsolók esetében – egészen a ház külső oldaláig.
- Cikkszám:
- SZ 2482220
- Kivitel
- USB 2.0 A típusú fali csatlakozóval, A típusú belső csatlakozódugón
- Termékleírás
- Csatlakozófelületek meghosszabbításához a ház belsejében – pl. ipari PC-k és kapcsolók esetében – egészen a ház külső oldaláig. A fali csatlakozásnak csak annyi helyre van szüksége, mint egy kapcsolónak.
- Előnyei
- Gyors hozzáférés karbantartási munkáknál
- A ház védettsége megmarad
- Az ellenanya belevágja önmagát a lakkozásba, így vezetőképes összeköttetés alakul ki
- Elveszíthetetlen védősapka
- Anyag
- Ház: Sárgaréz
Fedél: alumínium
Tömítés: Poliamid - Felület
- Ház: nikkelezett
Alumínium, eloxált - Hossz
- 1 m
- Méret
- Hossz: 1 m
- Falvastagság (max.)
- 1 ‐ 6 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP67 zárt védősapkánál
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,095 kg
- Bruttó tömeg
- 0,107 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177516328
- ETIM 9
- EC001408
- ETIM 8
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Termékleírás
- SZ USB HOSSZABBÍTÓ 1M
- Dokumentációk
- Info sheet