Ajtókapcsoló LED rendszer-világítótesthez

Cikkszám: SZ 2500470

A LED rendszer-világítótest időtakarékos és egyszerű csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SZ 2500470
Kivitel
csatlakozóvezetékkel
Termékleírás
A LED rendszer-világítótest időtakarékos és egyszerű csatlakoztatásához.
Szín
Fekete
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Keresztmetszet
0,75 mm²
Hossz
800 mm
AWG
AWG 18
Szabványok
Hálózati csatlakozóvezetékek: CYJV2
Ajtókapcsoló: NKCR
Méret
Szélesség: 31 mm
Magasság: 78 mm
Mélység: 30 mm
Hossz: 800 mm
Elektromos csatlakozás
2,5 A
Névleges üzemi feszültség
230 V (AC)
24 V (DC)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,1 kg
Bruttó tömeg
0,11 kg
Vámtarifaszám
85365019
EAN
4028177809154
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Termékleírás
SZ AJTÓHELYZET KAPCSOLÓ, UL, 800mm
Jóváhagyások
CQC
CQC-CCC
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Graphics