Fali rögzítőtartó acéllemez AX-hez, acéllemez KX-hez, AX IT-hoz, EL-hez

Cikkszám: AX 2508020

Optimális a fali házak kényelmes, egyszemélyes szereléséhez szűk helyeken is.

Cikkszám:
AX 2508020
Termékleírás
Optimális a fali házak kényelmes, egyszemélyes szereléséhez szűk helyeken is.
Előnyei
Közvetlen felcsavarozás hátulról önmetsző csavarral a ház tartónyílásába
Egyszerűen be kell akasztani a fali tartót egy előszerelt csavarra a falon
A különböző szerelési pozíciók révén a fali rögzítés optimálisan a helyi adottságokhoz igazítható
Az önmetsző csavaron kívül a tartó egy csavarral és anyával belülről is rögzíthető
Kiegészítő rögzítési lehetőség anyával, dinamikus alkalmazások esetén
Anyag
Acéllemez, horganyzott
Egységcsomag
Fali rögzítőtartó
Takarólapok
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Fal távolsága
20 mm
Használható
Házípus: Acéllemez AX
Acéllemez KX
AX IT
EL
AX fali ház, 3 részes
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 3R
Type 4
12-es típus
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
0,44 kg
Bruttó tömeg
0,44 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
83025000
EAN
4028177938281
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
SZ Fali rögzítőtartó acéllemez AX-hez, acéllemez KX-hez
Jóváhagyások
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokumentációk
Leírás
Load brochure