Az ajtó belső felületére ragasztható.
- Cikkszám:
- SZ 2514000
- Termékleírás
- Felületekre történő felragasztáshoz.
- Anyag
- Polisztirol öntapadó rögzítő léccel
Halogénmentes - Szín
- RAL 7035 szerű
- Belső magasság
- 254 mm
- Belső szélesség
- 228 mm
- Belső mélység
- 17 mm
- Megjegyzés
- In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
- Megfelelő a papírformátumhoz
- DIN A4 álló
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,136 kg
- Bruttó tömeg
- 0,14 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177025912
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Termékleírás
- SZ MŰANYAG RAJZTARTÓ TASAK, A4, ÁLLÓ