Tetszés szerinti magasságban, az ajtó lyuksoros sínjére történő rögzítéshez. Szélességében variálható és egyszerűen állítható.
- Cikkszám:
- AX 2515200
- Termékleírás
- Tetszés szerinti magasságban, az ajtó lyuksoros sínjére történő rögzítéshez. Szélességében variálható és egyszerűen állítható.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Belső magasság
- 210 mm
- Clear width, range
- 325 - 425 mm
- Megfelelő az ajtószélességhez
- 400 mm
500 mm - Használható
- Házípus: AX
AE acéllemez
CX álló pult - Méret
- Mélység: 35 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,65 kg
- Bruttó tömeg
- 0,83 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177938304
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Termékleírás
- AX Rajztartó, acéllemez, szélességben állítható: 325-425mm
- Dokumentációk
- Info sheet