Tetszés szerinti magasságban, az ajtó lyuksoros sínjére történő rögzítéshez. Szélességében variálható és egyszerűen állítható.
- Cikkszám:
- AX 2515300
- Termékleírás
- Tetszés szerinti magasságban, az ajtó lyuksoros sínjére történő rögzítéshez. Szélességében variálható és egyszerűen állítható.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Belső magasság
- 210 mm
- Clear width, range
- 475 - 575
- Megfelelő az ajtószélességhez
- 600 mm
- Használható
- Házípus: AX
AE acéllemez
CX álló pult
CX alsó pultrész - Méret
- Mélység: 35 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,055 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177938311
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Termékleírás
- AX Rajztartó, acéllemez, szélességben állítható: 475-575mm
- Dokumentációk
- Info sheet