Tetszés szerinti magasságban, az ajtó lyuksoros sínjére történő rögzítéshez. Szélességében variálható és egyszerűen állítható.
- Cikkszám:
- AX 2515400
- Termékleírás
- Tetszés szerinti magasságban, az ajtó lyuksoros sínjére történő rögzítéshez. Szélességében variálható és egyszerűen állítható.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Belső magasság
- 210 mm
- Clear width, range
- 625 - 725
- Megfelelő az ajtószélességhez
- 760 mm
800 mm - Használható
- Házípus: AX
AE acéllemez
CX álló pult
CX alsó pultrész - Méret
- Mélység: 35 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,92 kg
- Bruttó tömeg
- 1,12 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177938328
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Termékleírás
- AX Rajztartó, acéllemez, szélességben állítható: 625-725mm
- Dokumentációk
- Info sheet