A műanyagot egy éles tárggyal át kell szúrni, majd a kábelt áthúzni rajta.
- Cikkszám:
- SZ 2562300
- Termékleírás
- Fúrja át egy hegyes tárggyal a műanyagot, és húzza át a kábelt.
- Anyag
- Műanyag, UL 94-V0 szerint
- Szín
- RAL 7035 szerű
- Megjegyzés
- A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
- Méret
- Szélesség: 339 mm
Mélység: 149 mm - Használható
- Házípus: AX
- Kábelbevezető lemez
- Méret: 2
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66, szakszerű szerelés esetén
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Kábelbevezetések száma és Ø (mm) min. - max.
- 24 x 5-11
- 44 x 10-15
- 6 x 15-25
- 2 x 19-34
- 2 x 26-54
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,495 kg
- Bruttó tömeg
- 0,5 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177935716
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- SZ műanyag kábelbevezető, AX-hez, membrános, 2-es méret
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Info sheet