Az előszerelt kábelek bevezetéséhez a már a házra szerelt bevezetőlemez esetén. Az osztott bevezetőlemez eltolható és rugalmas szorítóprofilos kialakítású.
- Cikkszám:
- SZ 2565400
- Termékleírás
- Az előszerelt kábelek bevezetéséhez a már a házra szerelt bevezetőlemez esetén. Az osztott bevezetőlemez eltolható és rugalmas szorítóprofilos kialakítású.
- Anyag
- Kábelbevezető lemez: acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Méret
- Szélesség: 301 mm
Mélység: 221 mm - Használható
- Házípus: AX
- Kábelbevezető lemez
- Méret: 5
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,31 kg
- Bruttó tömeg
- 1,34 kg
- Vámtarifaszám
- 73079100
- EAN
- 4028177944602
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- SZ Fém kábelbevezető, gumis kábelbevezetéssel, 5-ös méret
- Dokumentációk
- Info sheet