Biztonsági hengerbetétek elforduló zárakhoz biztonsági hengerbetéttel, 3524 E zárszerkezettel.
- Cikkszám:
- SZ 2571000
- Kivitel
- B
- Anyag
- Cink présöntvény
- Egységcsomag
- 2 kulccsal
- Hossz
- 28,3 mm
- Zár
- Zárbetét: biztonsági hengerbetéttel, 3524 E zárszerkezet
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- AE elforduló zárral
- EB
- BG
- IW
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,034 kg
- Bruttó tömeg
- 0,038 kg
- Vámtarifaszám
- 83016000
- EAN
- 4028177028012
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Termékleírás
- BIZTONSÁGI ZÁRBETÉT AE, EB-HEZ