Fém kábelbevezető lemez metrikus kikönnyítéssel AX-hez

Cikkszám: AX 2572100

A tömszelencéhez való lyukakat egy csavarhúzó segítségével egyszerűen üsse át.

Cikkszám:
AX 2572100
Termékleírás
A tömszelencéhez való lyukakat egy csavarhúzó segítségével egyszerűen üsse át.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Megjegyzés
A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
Metrikus előformált nyílások száma
6 x M16
4 x M20
10 x M25
2 x M32
2 x M40
Méret
Szélesség: 339 mm
Mélység: 149 mm
Használható
Házípus: AX
Kábelbevezető lemez
Méret: 2
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66, szakszerű szerelés esetén
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 12K
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,6 kg
Bruttó tömeg
0,605 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
3 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73079100
EAN
4028177925236
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Termékleírás
SZ Fém kábelbevezető, AX-hez, metrikus kitörésekkel, 2-es méret
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA
Dokumentációk
Info sheet
További műszaki információk