A tömszelencéhez való lyukakat egy csavarhúzó segítségével egyszerűen üsse át.
- Cikkszám:
- AX 2574100
- Termékleírás
- A tömszelencéhez való lyukakat egy csavarhúzó segítségével egyszerűen üsse át.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
- Metrikus előformált nyílások száma
- 1 x M12
6 x M16
8 x M20
11 x M25
6 x M32
4 x M40 - Méret
- Szélesség: 534 mm
Mélység: 149 mm - Használható
- Házípus: AX
- Kábelbevezető lemez
- Méret: 4
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66, szakszerű szerelés esetén
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 12K
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,98 kg
- Bruttó tömeg
- 0,98 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 4,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73079100
- EAN
- 4028177925212
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- SZ Fém kábelbevezető, AX-hez, metrikus kitörésekkel, 4-es méret
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA