A biztonságos kábelvezetéshez, pl. a kapcsolószekrénytől, ill. a szerelőlaptól az ajtóhoz.
- Cikkszám:
- SZ 2589000
- Termékleírás
- A biztonságos kábelvezetéshez pl. a kapcsolószekrénytől, ill. a szerelőlaptól az ajtóhoz. Lehetőség van a hagyományos kábelkötegelők rögzítésére a kábeltömlő-tartón, ezáltal a kábeltömlő ki- és bemeneténél rögzíthető a kábel.
- Anyag
- Polietilén
- Egységcsomag
- 1 tekercs = 25 m
- Belső átmérő
- 29 mm
- Méret
- Hossz: 25 m
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,5 kg
- Bruttó tömeg
- 2,7 kg
- Vámtarifaszám
- 39173200
- EAN
- 4028177028845
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- SZ GÉGECSŐ, ÁTMÉRŐ = 29 MM, 25 M/CS