Kábeltömlőhöz, a kereskedelemben kapható kábelrögzítő kábelkötegelők a kábeltömlő be- és kimenetén rögzíthetők.
- Cikkszám:
- SZ 2591000
- Termékleírás
- A biztonságos kábelvezetéshez pl. a kapcsolószekrénytől, ill. a szerelőlaptól az ajtóhoz. Lehetőség van a hagyományos kábelkötegelők rögzítésére a kábeltömlő-tartón, ezáltal a kábeltömlő ki- és bemeneténél rögzíthető a kábel.
- Anyag
- Poliamid
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Suitable for Internal diameter
- 29 mm
- Szerelési utasítás
- A céllemez AX-be történő beépítéshez csak belső kiépítésre szolgáló AX sínnel (2394.XXX) vagy a 14 x 39 mm-es VX rendszersínnel együtt
- Beépítés AE kompakt kapcsolószekrényekbe 2373.000 univerzális szögidommal
- Csomagolási egység
- 20 db
- Nettó tömeg
- 0,46 kg
- Bruttó tömeg
- 0,515 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177028883
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- SZ GÉGECSŐTARTÓ BILINCS,D=29MM,20 DB/CS.