Kábelek rögzítéséhez a szekrényprofilon vagy a szerelőrendszer részein, egyszerűen pattintsa be a rendszer kerek lyukaiba.
- Cikkszám:
- SZ 2597000
- Termékleírás
- Villámgyors megoldás a kábelek rögzítésére a szekrényprofilon vagy a szerelőrendszer részein. Egyszerűen pattintsa be a rendszer kerek lyukaiba.
- Méret
- Hossz: 150 mm
- Csomagolási egység
- 100 db
- Nettó tömeg
- 0,1 kg
- Bruttó tömeg
- 0,101 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177029002
- ETIM 9
- EC000046
- ETIM 8
- EC000046
- ECLASS 8.0
- 27140702
- Termékleírás
- SZ KÁBELRÖGZÍTŐ PÁNT,150 MM-ES,100 DB/CS