Mikrokapcsoló NH biztosítós szakaszolókhoz/NH-biztosítós szakaszolókapcsolókhoz (185 mm)

Cikkszám: SV 3071000

Cikkszám:
SV 3071000
Termékleírás
Az NH-berendezések (kapcsolófedél) kapcsolóállásának jelzéséhez.
Névleges üzemi áramerősség max.
5 A
Következő méretekhez:
000/00 méretű NH biztosítós szakaszoló
00–3 méretű NH biztosítós szakaszolókapcsoló (185 mm)
Csomagolási egység
5 db
Nettó tömeg
0,015 kg
Bruttó tömeg
0,018 kg
Vámtarifaszám
85366990
EAN
4028177036055
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV MIKROKAPCSOLÓ NH00-HOZ,5 DB/CS.