Ez a hőmérséklet-szabályozó főként szellőztetők, fűtések és hőcserélők vezérlésére szolgál, de jeladóként is használható a kapcsolószekrény belső hőmérsékletének felügyeletéhez.
- Cikkszám:
- SK 3110000
- Termékleírás
- Ez a hőmérséklet-szabályozó főként szellőztetők, fűtések és hőcserélők vezérlésére szolgál, de jeladóként is használható a kapcsolószekrény belső hőmérsékletének felügyeletéhez.
- Előnyei
- Időtakarékos csatlakozási technika, külső csatlakozóval rendelkező csavaros csatlakozósáv használatával.
- Rugalmas szerelés merőleges vagy vízszintes 35 mm tartósínre EN 50 022 szerint, valamint bepattanó rögzítés a szekrényprofilba vagy a szerelőlapon a mellékelt adapter révén
- Műszaki adatok
- Bimetál szabályozó hőmérséklet-érzékeny szervként termikus visszavezetéssel
- Érintkező felszereltség: 1 pólusú átkapcsoló érintkező (váltó) ugráskapcsolóként
- Megengedett érintkezőterhelés: 5 – 3. kapocs (fűtés): AC ~ 10 (4) A (induktív terhelés cos φ = 0,6 esetén) / KI. 5 – 4 (hűtés): AC ~ 5 (4) A (induktív terhelés cos φ = 0,6 esetén) / DC = max. 30 W
- Kapcsolási különbség: kb. 1 K ± 0,8 K
- Szín
- RAL 7035
- Csomagolási egység
- 1 db
- Méret
- Szélesség: 71 mm
Magasság: 71 mm
Mélység: 33,5 mm - Beállítható tartomány
- 5 °C...60 °C
- Névleges üzemi feszültség
- 24 V - 230 V, 1~
- 24 V - 60 V (DC)
- Nettó tömeg
- 0,095 kg
- Bruttó tömeg
- 0,12 kg
- Vámtarifaszám
- 90321020
- EAN
- 4028177036598
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Termékleírás
- SK HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ
- Dokumentációk
- Leírás