Rászerelhető adapter Rászerelhető adapter:belső kapcsolószekrény-hőmérséklet szabályozóhoz és higrosztáthoz

Cikkszám: SK 3110200

Szerelési lehetőséggel a megfelelő fogyasztókhoz (pl. szűrős szellőztetőkhöz és kapcsolószekrény-fűtésekhez) történő célzott kábelvezetéshez. A csatlakozások tekintetében húzóterhelés-mentesítőként is szolgál.

Cikkszám:
SK 3110200
Termékleírás
Szerelési lehetőséggel csavarzatokhoz a megfelelő fogyasztókhoz, pl. SK szűrős szellőztetőkhöz és kapcsolószekrény-fűtésekhez történő célzott kábelvezetéshez. A csavarzatok tekintetében húzóterhelés-mentesítőként is szolgál.
Szín
RAL 7035
Csomagolási egység
1 db
Az alábbi cikkszámokhoz
3110.000
3118.000
Nettó tömeg
0,026 kg
Bruttó tömeg
0,027 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177188723
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27210707
Termékleírás
SK CSATLAKOZÁS TAKARÓ, 3110/3118-HOZ
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus