Hőmérsékletfüggő fordulatszám-szabályozás zajcsökkentéshez és az energiatakarékos működéshez részterheléses üzemben.
- Cikkszám:
- SK 3120200
- Termékleírás
- Hőmérsékletfüggő fordulatszám-szabályozás zajcsökkentéshez és az energiatakarékos működéshez részterheléses üzemben.
- Műszaki adatok
- Szerelés 35 mm-es tartósínre EN 50 022 szerint
- Fázisvágás mikro-vezérlővel
- Max. ventilátorteljesítmény 300 W vagy 2 A
- Egységcsomag
- Fordulatszám-szabályozó
NTC-érzékelő, hossz 1,80 m - Csomagolási egység
- 1 db
- Fordulatszám
- 100 %
- Megjegyzés
- Csak egyfázisú AC motorokhoz, ill. berendezésekhez használható
- EC motorokhoz nem használható
- Méret
- Szélesség: 105 mm
Magasság: 90,5 mm
Mélység: 60,2 mm - Beállítható tartomány
- 20 °C...55 °C
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 230 V
- Nettó tömeg
- 0,359 kg
- Bruttó tömeg
- 0,39 kg
- Vámtarifaszám
- 90321020
- EAN
- 4028177631441
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Termékleírás
- SK FORD.SZÁM-SZABÁLYZÓ, 100-230V, 50Hz
- Dokumentációk
- Leírás