Flíz szűrőbetét

Cikkszám: SK 3171100

Tartalék szűrőbetétek tetőventilátorhoz, szűrőbetétes ventilátorhoz és termo-elektromos hűtőhöz a kapcsolószekrénybe épített komponensek szennyeződés, por és víz elleni hatékony védelmére.

Cikkszám:
SK 3171100
Kivitel
szűrőbetétes ventilátorhoz
Termékleírás
Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől.
Anyag
Vegyi szál
Megjegyzés
Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
Az alábbi cikkszámokhoz
3239....
Méret
Szélesség: 173 mm
Magasság: 173 mm
Mélység: 17 mm
Szűrőosztály
a DIN EN 779 szerint: G3
a DIN EN ISO 16890 szerint: ISO Coarse 50%
Csomagolási egység
5 db
Nettó tömeg
0,045 kg
Bruttó tömeg
0,25 kg
Vámtarifaszám
56039390
EAN
4028177038059
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Termékleírás
SK TARTALÉK SZŰRŐBETÉT, 5 DB/CS.
Jóváhagyások
UR + C-UR (recognized)
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus