A minőségi hajtogatott szűrő a hagyományos vegyiszálas szűrőkkel szemben a térfogatáram jelentős növekedését teszi lehetővé, ezzel nő a berendezés teljesítménye, illetve csökken az energiafogyasztás. Emellett a jobb szűrési tulajdonságoknak köszönhetően kevesebb a por a szekrényben és a berendezésben, valamint a hosszabb élettartam révén a szervizköltségek is csökkennek.
- Cikkszám:
- SK 3173120
- Kivitel
- szűrő szellőztető/kimeneti szűrő
- Anyag
- PET
- Szín
- fehér
- Megjegyzés
- A berendezések teljesítményadatai, védettsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3243.xxx
- 3244.xxx
- 3245.xxx
- Méret
- Szélesség: 280 mm
Magasság: 282 mm
Mélység: 21 mm - Szűrőosztály
- a DIN EN 779 szerint: G4
a DIN EN ISO 16890 szerint: ISO Coarse 70% - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54 szűrőbetétes és tetőventilátorba/kimeneti szűrőbe szerelés esetén
- Védettség
- A védettség a 3245.xxx szűrőbetétes ventilátorral/kilépő szűrővel együtt IP 51
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,51 kg
- Bruttó tömeg
- 0,52 kg
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177969131
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK Hajtogatott szűrő, IP54, 3243./3244./3245.xxx szűrőbetétes ventilátorhoz/kimeneti szűrőhöz, SzéxMaxMé: 280x280x21 mm
- Adatlapok
- Data sheets