A minőségi hajtogatott szűrő a hagyományos vegyiszálas szűrőkkel szemben a térfogatáram jelentős növekedését teszi lehetővé, ezzel nő a berendezés teljesítménye, illetve csökken az energiafogyasztás. Emellett a jobb szűrési tulajdonságoknak köszönhetően kevesebb a por a szekrényben és a berendezésben, valamint a hosszabb élettartam révén a szervizköltségek is csökkennek.
- Cikkszám:
- SK 3174120
- Kivitel
- tetőventilátorokhoz
- Anyag
- Redősszűrő: az alap poliészter, olvasztva fúvott polikarbonát
- Megjegyzés
- A berendezések teljesítményadatai, védettsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3138.xxx
- 3139.xxx
- 3140.xxx
- Méret
- Szélesség: 265 mm
Magasság: 100 mm
Mélység: 18 mm - Szűrőosztály
- a DIN EN 779 szerint: M5
a DIN EN ISO 16890 szerint: ISO ePM10 50 % - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54 szűrőbetétes és tetőventilátorba/kimeneti szűrőbe szerelés esetén
- Csomagolási egység
- 12 db
- Nettó tömeg
- 0,276 kg
- Bruttó tömeg
- 0,4 kg
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177969070
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK Hajtogatott szűrő, IP54, 3138./3139./3140.xxx tetőventilátorhoz, SzéxMaxMé: 265x100x18 mm
- Jóváhagyások
- UR + C-UR (recognized)
- Adatlapok
- Data sheets