Blue e+ S fali klíma 0,3 kW – 1 kW

Cikkszám: SK 3178801

Blue e+ S hűtőberendezések a Blue e+ technológiával a legmagasabb energiahatékonyságot kínálják világszerte. Ez a gépek és berendezések CO₂ lábnyomának csökkenésével is együtt jár. Új dizájnnal és számos intelligens funkcióval.

Előtét biztosító Blue e+ hűtőberendezéshez/chillerhez

Előtét biztosító Blue e+ hűtőberendezéshez/chillerhez

Előtét biztosító Blue e+ hűtőberendezéshez/chillerhez

Cikkszám:
SK 3178801
Kivitel
fali kivitel
Előnyei
Hozzájárul a klímasemleges gyártáshoz az átlagosan 75%-os energiamegtakarítás és a CO₂ lábnyom csökkentése révén
Világszerte használható, mert többféle feszültséghez alkalmas és országspecifikus engedélyekkel rendelkezik
Intelligens és egyszerű felügyelet az IoT interfész segítségével
Kényelmes kezelés a Rittal Scan & Service alkalmazással
Anyag
Acéllemez
General colour
RAL 7035
Szín
Ház: RAL 7035
Lamellarács: RAL 7012
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Opciók
A hűtőberendezések és Blue e+ generációs folyadékhűtők távfelügyeletéhez és hálózatba kötéséhez a 3124.300 cikkszámú IoT interfészt kell alkalmazni. A berendezésadatok, állapotok és rendszerüzenetek távfelügyeletével megnövelhető a gépek rendelkezésre állási ideje és üzembiztonsága.
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 0,3 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 0,3 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 0,22 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,22 kW
Névleges üzemi feszültség
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Megjegyzés
Vegye figyelembe a szerelési utasításokat.
A szoftver letöltésével szerződés jön létre a szerződött partner és a Rittal között a szoftver térítésmentes használatáról ennek a licencfeltételnek az értelmében.
Csak a félig kültéri területen alkalmazható (leírást lásd az útmutatóban)
Megjegyzés a cikkszámhoz
Tűrés: 110 V -10% (99 V) és 240 V +10 % (264 V)
Névleges teljesítmény
0,22 kW
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
Külső kör: 366,6 m³/h
Belső kör: 366,6 m³/h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,01
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01
Kivitel
fali kivitel
Méret
Szélesség: 300 mm
Magasság: 570 mm
Mélység: 159 mm
Szükséges szerelőnyílás
Kivágás szélessége: 280 mm
Kitörés magassága: 550 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
Belső kör IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 0,13 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,08 t
Hőmérsékletszabályzás
e+ vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
-20 °C...60 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-40 °C...70 °C
Hűtőközeg-kör (aktív) üzemi hőmérséklettartomány
3 °C...60 °C
Heat Pipe üzemi hőmérsékleti tartomány
-20 °C...45 °C
Beállítható tartomány
20 °C...50 °C
Névleges teljesítmény Pel
Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,15 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,15 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,18 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,18 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
32 bar
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
12,2 kg
Bruttó tömeg
13,2 kg
Vámtarifaszám
84158200
EAN
4028177962576
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Termékleírás
SK Hűtőberendezés, Blue e+ S, fali kivitel, 0,3 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, acéllemez, SzéxMaxMé: 300 x 570 x 159 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Magyarázatok
Declaration of conformity - F-gas regulation
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Szoftver
Licence condition
Updater