- Cikkszám:
- SK 3179801
- Kivitel
- fali kivitel
- Előnyei
- Hozzájárul a klímasemleges gyártáshoz az átlagosan 75%-os energiamegtakarítás és a CO₂ lábnyom csökkentése révén
- Világszerte használható, mert többféle feszültséghez alkalmas és országspecifikus engedélyekkel rendelkezik
- Intelligens és egyszerű felügyelet az IoT interfész segítségével
- Kényelmes kezelés a Rittal Scan & Service alkalmazással
- Anyag
- Acéllemez
- General colour
- RAL 7035
- Szín
- Ház: RAL 7035
Lamellarács: RAL 7012
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
- Opciók
- A hűtőberendezések és Blue e+ generációs folyadékhűtők távfelügyeletéhez és hálózatba kötéséhez a 3124.300 cikkszámú IoT interfészt kell alkalmazni. A berendezésadatok, állapotok és rendszerüzenetek távfelügyeletével megnövelhető a gépek rendelkezésre állási ideje és üzembiztonsága.
- A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 0,52 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 0,52 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 0,32 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,32 kW
- Névleges üzemi feszültség
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Megjegyzés
- Vegye figyelembe a szerelési utasításokat.
- A szoftver letöltésével szerződés jön létre a szerződött partner és a Rittal között a szoftver térítésmentes használatáról ennek a licencfeltételnek az értelmében.
- Csak a félig kültéri területen alkalmazható (leírást lásd az útmutatóban)
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Tűrés: 110 V -10% (99 V) és 240 V +10 % (264 V)
- Névleges teljesítmény
- 0,36 kW
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör: 366,6 m³/h
Belső kör: 366,6 m³/h
- Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,03
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,03
- Kivitel
- fali kivitel
- Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 570 mm
Mélység: 199 mm
- Szükséges szerelőnyílás
- Kivágás szélessége: 280 mm
Kitörés magassága: 550 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- Belső kör IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 0,16 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,1 t
- Hőmérsékletszabályzás
- e+ vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...60 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Hűtőközeg-kör (aktív) üzemi hőmérséklettartomány
- 3 °C...60 °C
- Heat Pipe üzemi hőmérsékleti tartomány
- -20 °C...45 °C
- Beállítható tartomány
- 20 °C...50 °C
- Névleges teljesítmény Pel
- Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,26 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,26 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,31 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,31 kW
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 32 bar
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 12,84 kg
- Bruttó tömeg
- 13,84 kg
- Vámtarifaszám
- 84158200
- EAN
- 4028177962569
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
-
SK Hűtőberendezés, Blue e+ S, fali kivitel, 0,5 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, acéllemez, SzéxMaxMé: 300 x 570 x 199 mm