A minőségi hajtogatott szűrő a hagyományos vegyiszálas szűrőkkel szemben a térfogatáram jelentős növekedését teszi lehetővé, ezzel nő a berendezés teljesítménye, illetve csökken az energiafogyasztás. Emellett a jobb szűrési tulajdonságoknak köszönhetően kevesebb a por a szekrényben és a berendezésben, valamint a hosszabb élettartam révén a szervizköltségek is csökkennek.
- Cikkszám:
- SK 3182125
- Kivitel
- szűrő szellőztető/kimeneti szűrő
- Anyag
- Redősszűrő: az alap poliészter, olvasztva fúvott polikarbonát
Felszívószőnyeg: 100% poliészter - Szín
- fehér
- Megjegyzés
- A berendezések teljesítményadatai, védettsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3240.3xx
- 3240.7xx
- 3240.900
- 3241.7xx
- 3241.900
- Méret
- Szélesség: 212,5 mm
Magasság: 212,5 mm
Mélység: 21 mm - Elnyelőbetét mérete
- Szélesség: 221 mm
Magasság: 221 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55 szűrőbetétes ventilátorba/kimeneti szűrőbe szerelés esetén
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,35 kg
- Bruttó tömeg
- 0,38 kg
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177969094
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK Hajtogatott szűrő, IP 55, 3240./3241.xxx szűrőbetétes ventilátorhoz/kimeneti szűrőhöz, SzéxMaxMé: 212,5x212,5x21 mm
- Jóváhagyások
- UR + C-UR (recognized)
- Adatlapok
- Data sheets