Blue e+ vegyipar kivitelű fali klíma 1,6 kW - 5,5 kW

Cikkszám: SK 3188945

1600 W és 5500 W közötti teljesítménytartományú, energiahatékony Blue e+ IT Outdoor kültéri fali klímák vegyi anyagoknak ellenálló kivitelben. Az alkatrészek speciális festékbevonata révén optimális védelmet nyújtanak a szennyezett környezetben – különösen olyan alkalmazásokban, ahol a levegőben aeroszol formájában kénsav lehet jelen.

IoT interfész

Előtét biztosító Blue e+ hűtőberendezéshez/chillerhez

Előtét biztosító Blue e+ hűtőberendezéshez/chillerhez

Előtét biztosító Blue e+ hűtőberendezéshez/chillerhez

Cikkszám:
SK 3188945
Kivitel
fali kivitel
Vegyipar
Előnyei
Átlagosan 75%-os energia-megtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és a hőcsöves (Heat Pipe) technológia révén
Világszerte alkalmazható, mivel többféle feszültségen működik (átkábelezés nélkül), és magas alkalmazási határértékekkel rendelkezik
Minden komponens hosszabb élettartamú a kapcsolószekrényben és a hűtőberendezésben a beépített elemeket kímélő hűtés révén
Intuitív kezelés érintőkijelző és intelligens interfészek segítségével
Termékváltozás
A hűtőberendezésre történő elektromos csatlakozás védelmére szolgáló csatlakozódoboz-fedél 2024 eleje óta nem része a csomagnak. A 3355.200 és 3355.210 fedél tartozékként opcionálisan megrendelhető.
Alkalmazási területek
Olyan alkalmazások, ahol a kénsav aeroszolként a levegőben jelen lehet (pl. papírgyártás, élelmiszeripar, vegyipar, galvanizálás, tengeri létesítmények)
Anyag
Acéllemez
Felület
A lemezrészek és az elektronika átlátszó lakkal fedve
Hűtőkör 2 komponensű poliuretán lakkal festve
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Opciók
A hűtőberendezések és Blue e+ generációs folyadékhűtők távfelügyeletéhez és hálózatba kötéséhez a 3124.300 cikkszámú IoT interfészt kell alkalmazni. A berendezésadatok, állapotok és rendszerüzenetek távfelügyeletével megnövelhető a gépek rendelkezésre állási ideje és üzembiztonsága.
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 4 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 4 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 3,02 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 3,02 kW
Névleges üzemi feszültség
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Megjegyzés
Vegye figyelembe a szerelési utasításokat.
A szoftver letöltésével szerződés jön létre a szerződött partner és a Rittal között a szoftver térítésmentes használatáról ennek a licencfeltételnek az értelmében.
Csak a félig kültéri területen alkalmazható (leírást lásd az útmutatóban)
Megjegyzés a cikkszámhoz
Tűrés: 380 V -10% (342 V) és 480 V +5 % (509 V)
Teljes beépítés nem lehetséges
Megjegyzés a cikkszámhoz
null
Névleges teljesítmény
1,45 kW
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
Külső kör: 2.300 m³/h
Belső kör: 2.300 m³/h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,08
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,08
Szezonális energiahatékonysági együttható (Seasonal energy efficiency ratio, SEER) 50/60 Hz
6,5
Kivitel
fali kivitel
Méret
Szélesség: 450 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 393 mm
Szükséges szerelőnyílás
Kivágás szélessége: 433 mm
Kitörés magassága: 1.579 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
Belső kör IP 55
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 1,8 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 1,14 t
Hőmérsékletszabályzás
e+ vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
-20 °C...60 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-40 °C...70 °C
Hűtőközeg-kör (aktív) üzemi hőmérséklettartomány
3 °C...60 °C
Heat Pipe üzemi hőmérsékleti tartomány
-20 °C...45 °C
Beállítható tartomány
20 °C...50 °C
Névleges teljesítmény Pel
Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 1,28 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 1,28 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
24 bar
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
85 kg
Bruttó tömeg
90 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1.161,39
Vámtarifaszám
84158200
EAN
4028177935532
Termékleírás
SK Blue e+ hűtőberendezés, vegyipari, fali kivitel, 4,0 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, acéllemez, SzéxMaxMé: 450 x 1600 x 393 mm
Jóváhagyások
30 - KC Korea
IEC CB
Magyarázatok
Declaration of conformity - F-gas regulation
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás – R-513A
Leírás – R134a
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Szoftver
Licence condition
Updater