- Cikkszám:
- SK 3201050
- Kivitel
- termoelektromos hűtőhöz
- Termékleírás
- Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől.
- Anyag
- Vegyi szál
- Megjegyzés
- A berendezések teljesítményadatai, védettsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3201.200
- 3201.300
- Méret
- Szélesség: 90 mm
Magasság: 106 mm
Mélység: 8 mm
- Szűrőosztály
- a DIN EN 779 szerint: G2
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,01 kg
- Bruttó tömeg
- 0,014 kg
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177598676
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
-
SK SZŰRŐ RTC-HEZ