A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.
- Cikkszám:
- SK 3237200
- Termékleírás
- A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.
- Anyag
- ABS
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kimeneti szűrő
Flíz szűrőbetét - Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 92 mm
Kitörés magassága: 92 mm - Az alábbi cikkszámokhoz
- SK 3237.1xx
- Méret
- Szélesség: 116,5 mm
Magasság: 116,5 mm
Mélység: 16 mm - NEMA védettség
- Type 12 vegyiszálas szűrőbetéttel
- 3 típus
- Type 3R vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54 vegyiszálas szűrőbetéttel
- IP 56 vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,1 kg
- Bruttó tömeg
- 0,134 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177651616
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK KIMENETI SZÜRÖ, SK 3237.1xx-HEZ