A kilépő szűrő a hozzá tartozó szűrőbetétes ventilátorral arra szolgál, hogy a kapcsolószekrényekből a disszipált hőt elvezesse, a kapcsolószekrényt szellőztesse és a hőmérsékletre érzékeny alkatrészeket védje. Ez a környezeti levegő közvetlen hozzávezetésével történik, amelynek a hőmérsékletének a kapcsolószekrényben megengedett belső hőmérsékletérték alatt kell lennie.
- Cikkszám:
- SK 3237300
- Kivitel
- fali kivitel
- Előnyei
- A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően
- Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén
- Szerszám nélküli szerelés
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kimeneti szűrő
Flíz szűrőbetét - Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 92 mm
Kitörés magassága: 92 mm - Az alábbi cikkszámokhoz
- SK 3237.7xx
- Méret
- Szélesség: 116,5 mm
Magasság: 116,5 mm
Mélység: 33,2 mm - NEMA védettség
- Type 12 vegyiszálas szűrőbetéttel
- Type 3, 3R vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54 vegyiszálas szűrőbetéttel
- IP 56 vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,12 kg
- Bruttó tömeg
- 0,155 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177998438
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK Blue e+ kimeneti szűrő 3237.7xx szűrőbetétes ventilátorhoz, Szé.xMa. 116,5 x 116,5 mm, RAL 7035