Kimeneti szűrő Standard

Cikkszám: SK 3240200

A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.

Cikkszám:
SK 3240200
Termékleírás
A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.
Anyag
ABS
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kimeneti szűrő
Flíz szűrőbetét
Szereléshez szükséges kihagyás
Kivágás szélessége: 224 mm
Kitörés magassága: 224 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
Méret
Szélesség: 255 mm
Magasság: 255 mm
Mélység: 25 mm
NEMA védettség
Type 12 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
3 típus
Type 3R
Type 4
Type 4X vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
IP 55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel
IP 56 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,56 kg
Bruttó tömeg
0,582 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177651975
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Termékleírás
SK KIMENETI SZÜRÖ, SK 3240/41.1xx-HEZ
Jóváhagyások
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás