Blue e+ szűrős ventilátor

Cikkszám: SK 3240700

Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 1160 m³/h, IP 54 standard védettség.

Cikkszám:
SK 3240700
Kivitel
fali kivitel
Termékleírás
A diagonális rendszerű szűrős ventilátorok nyomása stabilabb, a légszállítási teljesítményük állandóbb. A diagonális kiáramlási irány a kapcsolószekrény egyenletesebb hűtését biztosítja.
Előnyei
Legnagyobb légszállítási teljesítmény redősszűrőkkel a kiszállítás állapotában
A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően
Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén
A diagonálventilátor-technológia nagyobb nyomásállóságot biztosít a kapcsolószekrény egyenletesebb és állandóbb szellőztetéséhez
Szerszám nélküli szerelés
Anyag
Műanyag
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Teljesen beszerelésre kész egység redős szűrővel
Ventilátor
Diagonális, kommutátoros motor
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel)
50 Hz esetén: 218 m³/h
60 Hz esetén: 191 m³/h
Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, redős szűrővel
50 Hz esetén: 191 m³/h
60 Hz esetén: 161 m³/h
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)
50 Hz esetén: 175 m³/h
60 Hz esetén: 157 m³/h
Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, vegyiszálas szűrőbetéttel
50 Hz esetén: 130 m³/h
60 Hz esetén: 112 m³/h
Névleges üzemi feszültség
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel
50 Hz esetén: 33,1 W
60 Hz esetén: 37,3 W
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 0,2 A
60 Hz esetén: 0,21 A
Méret
Szélesség: 255 mm
Magasság: 255 mm
Mélység: 129 mm
Beépítési mélység
108 mm
Szereléshez szükséges kihagyás
Kivágás szélessége: 224 mm
Kitörés magassága: 224 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
IP 55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel
IP 56 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
NEMA védettség
Type 12 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
Type 3, 3R, 4, 4X vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
Megjegyzés
A 3237.XXX szűrőbetétes ventilátornál az elektromos csatlakozás 2 különálló érrel történik a készüléken (hossza kb. 300 mm), minden más szűrőbetétes ventilátornál rugós sorkapoccsal
Üzemi hőmérséklettartomány
-30 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-30 °C...70 °C
Zajnyomásszint
50 Hz esetén: 48 dB(A)
60 Hz esetén: 45 dB(A)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,2 kg
Bruttó tömeg
2,401 kg
Vámtarifaszám
84145915
EAN
4028177998148
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Termékleírás
SK Blue e+ szűrőbetétes ventilátor, 218/191 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, SzéMaMé 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035
Jóváhagyások
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus