Nagy porterhelés esetén ajánlott a szűrőbetétek használata. Így egyszerűbb a készülékek takarítása. A szennyeződés mértékétől függően a szűrőt rendszeresen cserélni kell.
- Cikkszám:
- SK 3286300
- Termékleírás
- A Rittal hűtőberendezések kevés karbantartást igényelnek és szűrőbetétek nélkül szállítjuk őket. Szélsőséges körülmények esetén szűrőbetétek használhatók.
- Előnyei
- Hőálló -40 °C-tól +80 °C-ig
- Anyag
- Nyitott cellás habosított poliuretán
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3302.1xx
- 3302.200
- 3303.xx0
- 3361....
- 3126.100
- 3126.115
- Méret
- Szélesség: 265 mm
Magasság: 200 mm
Mélység: 10 mm - Használható
- Házípus: Hűtőberendezések és levegő/levegő hőcserélők
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,042 kg
- Bruttó tömeg
- 0,047 kg
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177325326
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK SZŰRŐBETÉT SK 3302-HÖZ,265X200X10