Por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használat esetén ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
- Cikkszám:
- SK 3286310
- Kivitel
- Hűtőberendezésekhez
- Termékleírás
- A hűtőberendezések por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használatakor ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
- Anyag
- Alumínium
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3302.1xx
- 3302.200
- 3303.xx0
- 3361....
- 3126.100
- 3126.115
- Méret
- Szélesség: 265 mm
Magasság: 200 mm
Mélység: 10 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,19 kg
- Bruttó tömeg
- 0,2 kg
- Vámtarifaszám
- 84219990
- EAN
- 4028177325364
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK FÉM SZŰRŐBETÉT, 3302/3303/3361-HEZ
- Dokumentációk
- Info sheet