Nagy porterhelés esetén ajánlott a szűrőbetétek használata. Így egyszerűbb a készülékek takarítása. A szennyeződés mértékétől függően a szűrőt rendszeresen cserélni kell.
- Cikkszám:
- SK 3286400
- Termékleírás
- A Rittal hűtőberendezések kevés karbantartást igényelnek és szűrőbetétek nélkül szállítjuk őket. Szélsőséges körülmények esetén szűrőbetétek használhatók.
- Előnyei
- Hőálló -40 °C-tól +80 °C-ig
- Anyag
- Nyitott cellás habosított poliuretán
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3304.xx0
- 3305.xx0
- 3328.xx0
- 3329.xx0
- 3332....
- 3366....
- 3127.100
- 3127.115
- 3128.100
- 3128.115
- 3129.100
- 3129.115
- 3130.100
- 3130.115
- Méret
- Szélesség: 344 mm
Magasság: 268 mm
Mélység: 10 mm - Használható
- Házípus: Hűtőberendezések és levegő/levegő hőcserélők
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,075 kg
- Bruttó tömeg
- 0,08 kg
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177325333
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK SZŰRŐBETÉT, 344x268x10mm, 3db/cs