Por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használat esetén ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
- Cikkszám:
- SK 3286410
- Termékleírás
- A hűtőberendezések por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használatakor ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
- Anyag
- Alumínium
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3304.xx0
- 3305.xx0
- 3328.xx0
- 3329.xx0
- 3332....
- 3366...
- 3127.100
- 3127.115
- 3128.100
- 3128.115
- 3129.100
- 3129.115
- 3130.100
- 3130.115
- 3360.100
- Méret
- Szélesség: 344 mm
Magasság: 268 mm
Mélység: 10 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,3 kg
- Bruttó tömeg
- 0,3 kg
- Vámtarifaszám
- 84219990
- EAN
- 4028177325395
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK FÉM SZŰRŐBETÉT,344X268X10
- Dokumentációk
- Info sheet