Tartalék szűrőbetétek tetőventilátorhoz, szűrőbetétes ventilátorhoz és termo-elektromos hűtőhöz a kapcsolószekrénybe épített komponensek szennyeződés, por és víz elleni hatékony védelmére.
- Cikkszám:
- SK 3321700
- Kivitel
- szűrőbetétes ventilátorhoz
- Termékleírás
- Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől.
- Anyag
- Vegyi szál
- Megjegyzés
- A berendezések teljesítményadatai, védettsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3237.2xx/3237.1xx
- Méret
- Szélesség: 89 mm
Magasság: 89 mm
Mélység: 10 mm - Szűrőosztály
- a DIN EN 779 szerint: G2
a DIN EN ISO 16890 szerint: ISO Coarse 50% - Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,005 kg
- Bruttó tömeg
- 0,007 kg
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177184282
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK TARTALÉK SZŰRŐBETÉT, 5 DB/CS.