Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással. Kapható különleges vízszintes elrendezésű és lapos kivitelben.
- Cikkszám:
- SK 3329510
- Kivitel
- fali kivitel
- Termékleírás
- Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W teljesítménykategóriában, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással.
- Előnyei
- Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag
Integrált elektromos kondenzátum párologtató - A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2,55 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 2,6 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,8 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,8 kW - Névleges üzemi feszültség
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 17 A
60 Hz esetén: 22 A - Indulási áram (max.)
- 50 Hz esetén: 44 A
60 Hz esetén: 42 A - Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör: 1.230 m³/h
Belső kör: 1.230 m³/h - Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7 - Kivitel
- fali kivitel
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 1.580 mm
Mélység: 295 mm - IP védettség EN 60 529 szerint
- Külső kör IP 34
- Belső kör IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 1,15 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,73 t - Hőmérsékletszabályzás
- e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 10 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Beállítható tartomány
- 20 °C...55 °C
- Névleges teljesítmény Pel
- Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 1,8 kW - Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 28 bar
- Előtét biztosító
- Transzformátor védőkapcsoló: 18...25 A
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 72,2 kg
- Bruttó tömeg
- 86,5 kg
- Vámtarifaszám
- 84158200
- EAN
- 4028177323100
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
- SK Blue e fali klíma, 2,55 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, acéllemez
- Dokumentációk
- Leírás – R-513A
- Leírás – R134a
- Safety instructions