Fészkes anya
Cikkszám: TS 4165000
12,5 x 10,5 mm-es n�gysz�gletes rendszerfuratokkal �s nyom�rug�s bevezet�s-k�nny�t?vel ell�tott szekr�nyekhez �s s�nekhez haszn�lhat�, a rendszerfuratokban l�trej�v? biztos mechanikus �s elektromos k�t�s �rdek�ben.
Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2019. febr. 14.
A megadott utódtermék alkalmazható az VX szekrényrendszerhez:
- Cikkszám:
- TS 4165000
- Termékleírás
- A bevezetési segédletként kialakított nyomórugó biztonságos mechanikus és elektromos összekötést biztosít a rendszerlyukasztásban.
- Beépítési lehetőségek
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra VX adaptersínek fölé
- A vízszintes TS szekrényprofilra
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, alul
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben
- 23 x 23 mm-es szerelősínre
- 23 x 73 mm-es szerelő rendszersínre
- 45 x 88 mm-es szerelő rendszersínre
- 23 x 73 mm-es rendszersínre
- 12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre.
- Méret
- Menet: M8
- Menet
- M8
- Csomagolási egység
- 50 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,431 kg
- Vámtarifaszám
- 73181692
- EAN
- 4028177093003
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Termékleírás
- TS fészkes anya, M8 menet, rögzítés és behelyezés oldalról