A tetőlemez emelőszemek helyére történő felcsavarozásához. Érintkező alátétekkel a potenciálkiegyenlítéshez.
- Cikkszám:
- PS 4198000
- Termékleírás
- A tetőlemez emelőszemek helyére történő felcsavarozásához. Érintkező alátétekkel a potenciálkiegyenlítéshez.
- Anyag
- Acél
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- 20 db M12 x 20 mm-es lencsefejű imbuszcsavar
20 db A 12,5 tömítőrekesz-szelet - Méret
- Menet: M12
- Csomagolási egység
- 20 db
- Nettó tömeg
- 0,5 kg
- Bruttó tömeg
- 0,54 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177093713
- ETIM 9
- EC003861
- ETIM 8
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Termékleírás
- PS TETŐRÖGZÍTŐ CSAVAR PS/ES/DK/MC-HEZ