LED csatlakozóvezetékkel vagy LED összekötő-vezetékkel.
- Cikkszám:
- SZ 4315810
- Kivitel
- Ajtókapcsoló LED csatlakozó-vezetékkel (nyitott vég/kábelhüvely)
- Hossz
- 3 000 mm
- Megjegyzés
- Ajtókapcsoló (4127010) LED csatlakozó-vezetékkel (nyitott vég/kábelhüvely)
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Méret
- Hossz: 3.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,19 kg
- Bruttó tömeg
- 0,222 kg
- Vámtarifaszám
- 85365019
- EAN
- 4028177630161
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Termékleírás
- SZ BETÁP.VEZETÉK + AJTÓKAPCSOLÓ, 3000mm
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Dokumentációk
- Info sheet