LED csatlakozóvezetékkel vagy LED összekötő-vezetékkel.
- Cikkszám:
- SZ 4315850
- Kivitel
- LED összekötő-vezeték átmenő huzalozáshoz
- Hossz
- 3 000 mm
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Méret
- Hossz: 3.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,112 kg
- Bruttó tömeg
- 0,126 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177630529
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Termékleírás
- SZ LED összekötő vezeték, 3000 mm