Adapter tápegység, bemeneti feszültség 100 - 230 V AC, kimeneti feszültség 24 V DC, 1 A
- Cikkszám:
- SZ 4315860
- Csatlakozókábel hossz
- 1 800 mm
- Bemeneti feszültség
- 100 - 230 V AC
- Névleges szigetelési feszültség
- 300 V AC
- Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
- 6000 V AC
- Kimeneti áramerősség (max.)
- 1 A
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Kimeneti feszültség
- Kimeneti feszültség: 24 V DC
- Névleges üzemi feszültség
- 264 V
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,14 kg
- Bruttó tömeg
- 0,15 kg
- Vámtarifaszám
- 85043121
- EAN
- 4028177630185
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- SZ HÁLÓZATI ADAPTER, 230VAC/24VDC, 1A