Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- TS 4599200
- Termékleírás
- Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.
- Műszaki adatok
- Perforáció, Ø 4,5 mm, 25 mm-enkénti osztásban
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 700 mm
- Megfelelő az ajtószélességhez
- 760 mm
- AX beépítési lehetőségek
- In door width 760 mm, with cam lock
- Nemesacél AX beépítési lehetőségek
- 760 mm ajtószélességbe, elforduló zárral, a lyuksoros szerelősínnel együtt
- Használható
- Házípus: AX
Szélesség/mélység: 760 mm - Csomagolási egység
- 20 db
- Nettó tömeg
- 7,24 kg
- Bruttó tömeg
- 7,28 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 27,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177939028
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TS SZERELŐLÉC, 760 mm, 20db/cs
- Dokumentációk
- Info sheet