Szerelőléc VX, TS, VX SE, TP, AX típushoz

Cikkszám: TS 4694000

Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.

Cikkszám:
TS 4694000
Termékleírás
Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.
Műszaki adatok
Perforáció, Ø 4,5 mm, 25 mm-enkénti osztásban
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
340 mm
VX beépítési lehetőségek
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
VX SE beépítési lehetőségek
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
AX beépítési lehetőségek
In door width 400 mm, with cam lock
TS beépítési lehetőségek
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
TP beépítési lehetőségek
In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
VX lábazat beépítési lehetőségek
400 mm lábazatszélességbe/-mélységbe a lábazati takarólemezeken, lábazati kiépítő szögidommal együtt
Használható
Házípus: VX
TS
VX SE
TP
AX
Szélesség/mélység: 400 mm
Használható
VX lábazati rendszer
Csomagolási egység
20 db
Nettó tömeg
3,2 kg
Bruttó tömeg
3,52 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
13,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177108110
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
TS Szerelőléc, VX, TS, VX SE, TP típushoz, külső szerelősíkhoz, 400 mm szélességhez/mélységhez, Ho: 340 mm
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Technika részletesen