Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- TS 4695000
- Termékleírás
- Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.
- Műszaki adatok
- Perforáció, Ø 4,5 mm, 25 mm-enkénti osztásban
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 440 mm
- VX beépítési lehetőségek
- In enclosure depth 500 mm
- VX SE beépítési lehetőségek
- In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
- AX beépítési lehetőségek
- In door width 500 mm, with cam lock
- 500 mm ajtószélességbe, 3 pontos zárrendszerrel, zsanéros ajtóban
- Nemesacél AX beépítési lehetőségek
- 500 mm ajtószélességbe, zsanéros ajtóban, a lyuksoros ajtószerelő sínnel együtt
- TS beépítési lehetőségek
- In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level
- AE beépítési lehetőségek
- In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
- TP beépítési lehetőségek
- In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- Használható
- Házípus: VX
TS
VX SE
TP
AX
AE
Szélesség/mélység: 500 mm - Csomagolási egység
- 20 db
- Nettó tömeg
- 4,4 kg
- Bruttó tömeg
- 4,603 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 17,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177108134
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TS Szerelőléc, VX, TS, VX SE, TP típushoz, külső szerelősíkhoz, 500 mm szélességhez/mélységhez, Ho: 440 mm
- Dokumentációk
- Info sheet