Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- TS 4696000
- Termékleírás
- Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.
- Műszaki adatok
- Perforáció, Ø 4,5 mm, 25 mm-enkénti osztásban
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 540 mm
- VX beépítési lehetőségek
- In enclosure width/depth 600 mm
- VX SE beépítési lehetőségek
- In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
- AX beépítési lehetőségek
- In door width 600 mm, with cam lock
- In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
- Nemesacél AX beépítési lehetőségek
- 600 mm ajtószélességbe, zsanéros ajtóban, a lyuksoros ajtószerelő sínnel együtt
- PC beépítési lehetőségek
- 600 mm szekrényszélességbe, a külső szerelősíkon
- IW beépítési lehetőségek
- In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
- TS beépítési lehetőségek
- In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
- AE beépítési lehetőségek
- In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
- TP beépítési lehetőségek
- In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- VX lábazat beépítési lehetőségek
- 600 mm lábazatszélességbe/-mélységbe a lábazati takarólemezeken, lábazati kiépítő szögidommal együtt
- Használható
- Házípus: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
AE
Szélesség/mélység: 600 mm - Használható
- VX lábazati rendszer
- Csomagolási egység
- 20 db
- Nettó tömeg
- 5,22 kg
- Bruttó tömeg
- 5,54 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 21,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177108158
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TS Szerelőléc, VX, TS, VX SE, TP típushoz, külső szerelősíkhoz, 600 mm szélességhez/mélységhez, Ho: 540 mm
- Dokumentációk
- Info sheet