Fenéklemez TP-hez

Cikkszám: CM 5001.239

A rögzítőelemeken vagy földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés.

Cikkszám:
CM 5001.239
Kivitel
Eltolható lemez
Termékleírás
A rögzítőelemeken vagy földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
A nagyobb stabilitás és az univerzális kábelbevezetés érdekében a fenéknyílás 1000, 1200 és 1600 mm szekrényszélességnél osztott, és különbözőképpen szerelhető fel.
A fenéklemez teljes zárásához a TS IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség
Méret
Mélység: 150 mm
Használható
Házípus: TS IT
TS
CM
TP
Szélesség: = 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,9 kg
Bruttó tömeg
0,96 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177681231
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
CM ÁLLÍTHATÓ FENÉKLEMEZ, M=150MM