Vízszintesen osztott oldalfalak VX IT-hez
- Cikkszám:
- VX 5301250
- Termékleírás
- Különálló vagy sorolt IT szekrényrendszerek zárásához.
- Előnyei
- Egyszerű kezelhetőség
- Az oldalfal szerszám nélküli be- és kiakasztása lehetséges
- Lezárás a 3524 E biztonsági zárszerkezettel
- Beépített belső reteszelés
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Felső rész
Alsórész
6 szerelő-szögidom
2 db záróelem
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Használható
- Házípus: VX IT
Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 1.000 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 18,1 kg
- Bruttó tömeg
- 18,6 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 70,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177950573
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- VX IT Oldalfal, horizontálisan osztott, HxT: 2000x1000 mm
- Dokumentációk
- Leírás